Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Elementos de fixação hidráulicos
Cilindros roscado e de bloco
AMF 6929 - Cilindro roscado com vedação na base, com ponta do pistão abaulada, simples ação, com retorno por mola
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
...
AMF 6929 - Cilindro roscado com vedação na base, com ponta do pistão abaulada, simples ação, com retorno por mola
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60046
Vertical Mode
Expand Table
Todos os países/regiões de entrega
Preferred catalog language
PT
Reset filters
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Nº enc.
BESTNR
Nº Artigo
ARTNR
ficha de catálogo
PDF
Pressão de serviço máximo
BDMAX [bar]
Pressão de funcionamento mín.
BDMIN [bar]
Força de pressão de 100 bar
DK100 [kN]
Força de pressão de 500 bar
DK500 [kN]
Curso
H [mm]
HUB [mm]
Vol.
V [cm^3]
Superfície do êmbolo
WK [cm^2]
Binário máximo permitido máx.
MD [Nm]
Força de tensão mín.
FK [N]
Peso
GEW [g]
Ø dos pistões
KL [mm]
A [mm]
1
2
3
4
5
6
7
60095
6929-02x05
PDF
500
25
0.5
2.5
5
0
0.25
0.5
10
24
15
8
27.0
60103
6929-02x10
PDF
500
25
0.5
2.5
10
0
0.50
0.5
10
24
25
8
40.0
60046
6929-05
PDF
500
25
1.1
5.5
10
0
1.1
1.1
40
45
80
12
35.0
60053
6929-08
PDF
500
25
2
10
12
0
2.4
2.0
50
70
140
16
43.0
60061
6929-12
PDF
500
25
3
15.5
15
0
4.7
3.1
60
105
220
20
53.0
60079
6929-20
PDF
500
25
4.9
24.5
16
0
7.8
4.9
80
145
390
25
55.5
60087
6929-32
PDF
500
25
8
40
20
0
16
8.0
225
270
930
32
82.5
Mostrar ecrã comprimido (7 de produtos configuráveis)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 6929
Número de encomenda
60046
Shorttext
Cilindro roscado com vedação na base, com ponta do pistão abaulada, simples ação, com retorno por mola
Última alteração
04.12.2025 08:50:53
Unidade
Palavras-chave:
Elementos
abaulada
fixação
hidráulicos
retorno
Classificações
By Functionality
BYFUNC_PINCHING Pinching
By Categories
Clamping_Technology A tecnologia de aperto.
Hydraulics Sistema hidráulico
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties